JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509 Kuularullat Kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti

Valokuva

GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SBL - Kotelo, teräspelti
Materiaali (kotelo / kuula): SBL - Kotelo, teräspelti
GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SBL - Kotelo, teräspelti GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): NNI - Kotelo, ruostumaton teräspelti GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SKU - Kotelo, teräspelti GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SNI - Kotelo, teräspelti
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 509 -kuularullia ovat kuljetinteknologiassa käytettyjä elementtejä. Niillä voi siirtää tai kääntää helposti raskaitakin kuormia mihin tahansa suuntaan.

Läpimitassa d2 on kartio yläosassa laipan alapuolella, jonka avulla se voidaan asentaa helposti ja tukevasti.

Tekninen eritelmä

Kotelo, teräspeltiSBL

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula teräs, paljas

Kotelo, teräspeltiSKU

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula muovi (polyasetaali POM)

Kotelo, teräspeltiSNI

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula ruostumaton teräs AISI 420C

Kotelo, ruostumaton teräspeltiNNI

  • AISI 304 / AISI 420
  • Kuula ruostumaton teräs AISI 420C

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kuula
d2 ±0,1d3h1 ±0,3h2 ±0,3h3 ±0,3h4Kuorma C, N
Versio
SBL


SKU


SNI


NNI
1515,8243111,59,552,950070300300
2222,2364519,79,862,91200100900900
30*30,145552413,873,720001501500-
* Ei saatavissa NNI-versiona.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Materiaali (kotelo / kuula)




Järjestely ja kuulan koon valitseminen

Kun kuljettimen kokoa harkitaan, tulee huomioida seuraavat tekijät: Paino, koko, perusmateriaali sekä kuljetettava kuorma.

Maksimi etäisyys rullan kuulien välillä “a2 (tasaisella pinnalla) saadaan jakamalla kuljetettavan kuorman lyhyimmän reunan pituus 2,5:llä. Näin varmistetaan, että kuljettimen kuulat kannattelevat kuormaa aina ja ehkäisevät näin sen putoamisen yli reunan tyhjään tilaan.

Tarvittava kuulien kuormankantokapasiteetti määritellään jakamalla kolmella todellisen kuorman paino. Tämä saadaan olettamasta, jonka mukaan kuormaa kuljettavan pinnan toleransseista ja kuulien yleisestä etäisyydestä johtuen vain kolme kuulaa on kerrallaan kuormitettuna.

Luonnos GN 509

a1 = kuorman lyhyimmän reunan pituus

a2 = maks. etäisyys rullan kuulien välillä

a2 = a1/2,5

F1 = kuorman paino

F2 = kuorma rullan kuulaa kohden

F2 = F1/3

Nopeus ja kitka

Sallittava kuljetusnopeus on 2 m/sek. Kuljetettavasta kuormasta riippuen suuremmilla rullan kuulilla ja nopeudella, joka ylittää 1 m/sek, voidaan olettaa lämpötilan nousevan.

Kuulien kitka-arvot 1 m/sek. nopeudella ovat noin 0,005 µ luokkaa. Tämä arvo riippuu kuitenkin käyttötarkoituksesta, ja se saattaa vaihdella suuresti.

Jos verrataan peltikotelolla varustettuja kuulia (GN 509) vaativaan käyttöön tarkoitetulla teräskotelolla varustettuihin kuuliin (GN 509.1), jälkimmäiset ovat jäykempiä. Näin ollen voidaan soveltaa teräskotelolla varustettujen kuulien staattisia arvoja.

Voitelu korroosion estämiseksi on suositeltavaa. Yleiset tavallisille kuulalaakereille tarkoitetut suositukset ovat riittäviä. Useimmissa sovelluksissa voitelun voi jättää huomioimatta.

Lämpötilankestävyys

Kokoa 36 suuremmat kuulat on varustettu huopatiivisteellä, joka suojaa niitä lian ja pölyn tunkeutumiselta. Jälkimmäisten enimmäislämpötila on vain 100 ºC.

Kuulia ilman huopatiivistettä voi käyttää myös korkeammissa käyttölämpötiloissa. Tämä johtaa kuitenkin alentuneeseen kuljetuskapasiteettiin (c). Seuraavassa taulukossa on suuntaa antavat arvot:

125 °C ./. 10 %
150 °C ./. 20 %
170 °C ./. 30 %
200 °C ./. 50 %

Muovikuulilla varustettujen kuularullayksiköiden korkein käyttölämpötila on 60 ºC.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,22
plus ALV 0,99 €
brutto 6,21 €
Varastossa
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900