Kuularullat, ohjainrullat

Kuularullia käytetään koneiden ja laitosten rakentamiseen ja kuljettamiseen. Suurikuormainen kuula asennetaan koteloon monien pienten tukikuulien varaan. Kotelon muodon ansiosta kuormitettu kuula pääsee pyörimään kaikkiin suuntiin. Ohjainrullat ovat hyödyllisiä koneiden ja laitteiden osien liikuttamiseen

Kuularullia käytetään koneiden ja laitosten rakentamiseen ja kuljettamiseen. Suurikuormainen kuula asennetaan koteloon monien pienten tukikuulien varaan. Kotelon muodon ansiosta kuormitettu kuula pääsee pyörimään kaikkiin suuntiin. Ohjainrullat ovat hyödyllisiä koneiden ja laitteiden osien liikuttamiseen tai ohjaamiseen.

Suodata tuotteet
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SBL - Kotelo, teräspelti
GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti
GN 509.5 Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla Kotelon materiaali: S - Teräs<br />Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs<br />Tyyppi: A - Lieriömäinen
UUDET GN 509.5 Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla
GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KF - kiilan muotoinen<br />Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä
GN 753 Ohjainrullat, muovi
GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera<br />Tunnistenro.: 1 - Reiällä
UUDET GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla
GN 753.2 Asennustarvikkeet, ohjainrullille GN 753.1 / GN 753, ruostumaton teräs Tyyppi: U - Aluslevy
UUDET GN 753.2 Asennustarvikkeet, ohjainrullille GN 753.1 / GN 753, ruostumaton teräs