JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.1 Kuularullat Suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella

Valokuva

GN 509.1 Kuularullat, suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella Materiaali / Pinta: SNI - Kotelo terästä
Materiaali / Pinta: SNI - Kotelo terästä
GN 509.1 Kuularullat, suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella Materiaali / Pinta: SNI - Kotelo terästä GN 509.1 Kuularullat, suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella Materiaali / Pinta: NNI - Kotelo ruostumatonta terästä GN 509.1 Kuularullat, suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella Materiaali / Pinta: SBL - Kotelo terästä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 509.1 -kuularullia ovat kuljetinteknologiassa käytettyjä elementtejä. Niillä voi siirtää tai kääntää helposti raskaitakin kuormia mihin tahansa suuntaan.

Läpimitassa d2 on kartio yläosassa laipan alapuolella, jonka avulla se voidaan asentaa helposti ja tukevasti.

Tekninen eritelmä

Kotelo terästäSBL
sorvattu

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula teräs, paljas

Kotelo terästäSNI

  • sorvattu
  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula ruostumaton teräs AISI 420C

Kotelo ruostumatonta terästäNNI

  • AISI 420B
  • AISI 303 (vain koko 15)
  • Kuula ruostumaton teräs 420C

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysrenkaat GN 509.3 (kuularullien pidättimet)

Tilauksesta

Muovikuula (polyamidi)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 509.1 Kuularullat, suurta rasitusta kestävä teräs- / ruostumaton teräskotelo, kauluksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kuula
d2 ±0,08d3h1 ±0,3h2 ±0,3h3 ±0,3h4Kuorma C, N
Tyypit
SBL

SNI


NNI
1212,722279843,2200150150
1515,8243011,98,13,51500400400
2222,2364520,79,852,4130010001000
3030,145552313,874,5250020002000
4544,4627534,5199,55,5600045004500
606010011747,5301510130001000010000

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Materiaali / Pinta



Järjestely ja kuulan koon valitseminen

Kun kuljettimen kokoa harkitaan, tulee huomioida seuraavat tekijät: Paino, koko, perusmateriaali sekä kuljetettava kuorma.

Maksimi etäisyys rullan kuulien välillä “a2 (tasaisella pinnalla) saadaan jakamalla kuljetettavan kuorman lyhyimmän reunan pituus 2,5:llä. Näin varmistetaan, että kuljettimen kuulat kannattelevat kuormaa aina ja ehkäisevät näin sen putoamisen yli reunan tyhjään tilaan.

Tarvittava kuulien kuormankantokapasiteetti määritellään jakamalla kolmella todellisen kuorman paino. Tämä saadaan olettamasta, jonka mukaan kuormaa kuljettavan pinnan toleransseista ja kuulien yleisestä etäisyydestä johtuen vain kolme kuulaa on kerrallaan kuormitettuna.

Luonnos GN 509

a1 = kuorman lyhyimmän reunan pituus

a2 = maks. etäisyys rullan kuulien välillä

a2 = a1/2,5

F1 = kuorman paino

F2 = kuorma rullan kuulaa kohden

F2 = F1/3

Nopeus ja kitka

Sallittava kuljetusnopeus on 2 m/sek. Kuljetettavasta kuormasta riippuen suuremmilla rullan kuulilla ja nopeudella, joka ylittää 1 m/sek, voidaan olettaa lämpötilan nousevan.

Kuulien kitka-arvot 1 m/sek. nopeudella ovat noin 0,005 µ luokkaa. Tämä arvo riippuu kuitenkin käyttötarkoituksesta, ja se saattaa vaihdella suuresti.

Jos verrataan peltikotelolla varustettuja kuulia (GN 509) vaativaan käyttöön tarkoitetulla teräskotelolla varustettuihin kuuliin (GN 509.1), jälkimmäiset ovat jäykempiä. Näin ollen voidaan soveltaa teräskotelolla varustettujen kuulien staattisia arvoja.

Voitelu korroosion estämiseksi on suositeltavaa. Yleiset tavallisille kuulalaakereille tarkoitetut suositukset ovat riittäviä. Useimmissa sovelluksissa voitelun voi jättää huomioimatta.

Lämpötilankestävyys

Kokoa 36 suuremmat kuulat on varustettu huopatiivisteellä, joka suojaa niitä lian ja pölyn tunkeutumiselta. Jälkimmäisten enimmäislämpötila on vain 100 ºC.

Kuulia ilman huopatiivistettä voi käyttää myös korkeammissa käyttölämpötiloissa. Tämä johtaa kuitenkin alentuneeseen kuljetuskapasiteettiin (c). Seuraavassa taulukossa on suuntaa antavat arvot:

125 °C ./. 10 %
150 °C ./. 20 %
170 °C ./. 30 %
200 °C ./. 50 %

Muovikuulilla varustettujen kuularullayksiköiden korkein käyttölämpötila on 60 ºC.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,74
plus ALV 1,85 €
brutto 11,59 €
Varastossa
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900