JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.4 Kuularullat Teräs, ilman kaulusta

Valokuva

GN 509.4 Kuularullat, teräs, ilman kaulusta

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 509.4 -kuularullia käytetään kuljetinradoilla Ne edesauttavat kuljetinradalla kulkevien painavien kuormien lineaarista tai pyörivä liikettä.

Niissä ei ole tukikaulusta, ja kuorma kohdistuu sen sijasta kotelon läpimittaan d2.

Tekninen eritelmä

Kotelo terästäSBL

  • sorvattu
  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kuula, teräs, paljas

RoHS

Tilauksesta

Muovikuulat (polyamidi)
Kuulat ruostumatonta terästä
Kotelo ruostumatonta terästä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 509.4 Kuularullat, teräs, ilman kaulusta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kuula
d2 ±0,08d3
Teräslevykuori
h1 ±0,3h2 ±0,3h3Kuorma C, N
87,918181225,1120
1212,72222,217,55,57,7200
1515,824-205-500
2222,236,5-306-1300
3030,144,6-36,87,5-2500
4544,462,6-53,513-6000

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko Größe
Materiaali / Pinta

Järjestely ja kuulan koon valitseminen

Kun kuljettimen kokoa harkitaan, tulee huomioida seuraavat tekijät: Paino, koko, perusmateriaali sekä kuljetettava kuorma.

Maksimi etäisyys rullan kuulien välillä “a2 (tasaisella pinnalla) saadaan jakamalla kuljetettavan kuorman lyhyimmän reunan pituus 2,5:llä. Näin varmistetaan, että kuljettimen kuulat kannattelevat kuormaa aina ja ehkäisevät näin sen putoamisen yli reunan tyhjään tilaan.

Tarvittava kuulien kuormankantokapasiteetti määritellään jakamalla kolmella todellisen kuorman paino. Tämä saadaan olettamasta, jonka mukaan kuormaa kuljettavan pinnan toleransseista ja kuulien yleisestä etäisyydestä johtuen vain kolme kuulaa on kerrallaan kuormitettuna.

Luonnos GN 509

a1 = kuorman lyhyimmän reunan pituus

a2 = maks. etäisyys rullan kuulien välillä

a2 = a1/2,5

F1 = kuorman paino

F2 = kuorma rullan kuulaa kohden

F2 = F1/3

Nopeus ja kitka

Sallittava kuljetusnopeus on 2 m/sek. Kuljetettavasta kuormasta riippuen suuremmilla rullan kuulilla ja nopeudella, joka ylittää 1 m/sek, voidaan olettaa lämpötilan nousevan.

Kuulien kitka-arvot 1 m/sek. nopeudella ovat noin 0,005 µ luokkaa. Tämä arvo riippuu kuitenkin käyttötarkoituksesta, ja se saattaa vaihdella suuresti.

Jos verrataan peltikotelolla varustettuja kuulia (GN 509) vaativaan käyttöön tarkoitetulla teräskotelolla varustettuihin kuuliin (GN 509.1), jälkimmäiset ovat jäykempiä. Näin ollen voidaan soveltaa teräskotelolla varustettujen kuulien staattisia arvoja.

Voitelu korroosion estämiseksi on suositeltavaa. Yleiset tavallisille kuulalaakereille tarkoitetut suositukset ovat riittäviä. Useimmissa sovelluksissa voitelun voi jättää huomioimatta.

Lämpötilankestävyys

Kokoa 36 suuremmat kuulat on varustettu huopatiivisteellä, joka suojaa niitä lian ja pölyn tunkeutumiselta. Jälkimmäisten enimmäislämpötila on vain 100 ºC.

Kuulia ilman huopatiivistettä voi käyttää myös korkeammissa käyttölämpötiloissa. Tämä johtaa kuitenkin alentuneeseen kuljetuskapasiteettiin (c). Seuraavassa taulukossa on suuntaa antavat arvot:

125 °C ./. 10 %
150 °C ./. 20 %
170 °C ./. 30 %
200 °C ./. 50 %

Muovikuulilla varustettujen kuularullayksiköiden korkein käyttölämpötila on 60 ºC.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,66
plus ALV 0,70 €
brutto 4,36 €
Varastossa
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900