JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.6 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla Muovi, holkki / kääntömekanismi ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 522.6 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, muovi, holkki / kääntömekanismi ruostumatonta terästä
ELESA original design
code: VRTP-P+IR-SST
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvällä kädensijalla varustettujen GN 522.6 -käsipyörien merkittävimmät ominaisuudet ovat niiden tyylikäs muotoilu, jossa on huomioitu ergonomian ja hygienian vaatimukset.

Käytettyjen materiaalien ansiosta ne sopivat käytettäviksi erityisesti syövyttävissä ympäristöissä tai märkäpuhdistettavissa tiloissa. FDA-sertifioitujen muovimateriaalien ansiosta niitä voi käyttää erityisesti elintarviketeollisuudessa.

Käsipyörien kädensija on lukittu reikään. Kädensijan kallistamiseksi sitä tulee ensin vetää ulospäin aksiaaliseen suuntaan.

Painejousi pitää kädensijaa molemmissa asennoissa. Kun kädensija taitetaan auki, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)

  • FDA-sertifioitu
  • vahvistettu, iskunkestävä
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Keskiöholkki
Ruostumaton teräs AISI 304


Keskiön suojus

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • itsekiinnittyvä

Kääntyvä kädensija

  • Muovi, teknopolymeeri (polyamidi PA)
  • musta, matta
  • FDA-sertifioitu
  • Kääntömekanismi
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 522.6 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, muovi, holkki / kääntömekanismi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Rkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Kahva
8081820,525181735452915,5
100101820,525,5201737603718
12512222631222244654822
16014263140252751736523
20016303648,5283461808424

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Läpimitta d2
Tyyppi

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
37,20
plus ALV 7,07 €
brutto 44,27 €
Varastossa
ELESA Code: 79121-R
Kuvaus: VRTP.80-P+IR-SST-8
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090