JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.8 Käsipyörät asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3

Valokuva

GN 522.8 Käsipyörät asennonilmaisimille Tyyppi: A - ilman kahvaa
ELESA original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Tyyppi: A - ilman kahvaa
GN 522.8 Käsipyörät asennonilmaisimille Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 522.8 Käsipyörät asennonilmaisimille Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 522.8 -käsipyörät ovat samantapaisia kuin GN 522 -käsipyörät. Ne on kuitenkin varustettu kotelolla, johon voi sijoittaa asennonilmaisimen GN 000.8 ja GN 000.3, ja niissä on vaarnaruuvi akseliin kiinnittämiseksi.

Suuria säätöjä varten keskiön reikä voi olla uritettu.

Näiden käsipyörien muoto täyttää kaikki modernin muotoilun vaatimukset ja sen lisäksi se kattaa kaikki ergonomisen käytön ominaisuudet.

Tekninen eritelmä

RunkoMuovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)

  • vahvistettu, iskunkestävä
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

keskiöholkki terästä, mustattu


Messinkinen kierreholkki pyörivää kahvaa varten.


Kotelo asennonilmaisimille
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
lasikuituvahvistettu


Pyörivät kahvat
Muovi, teknopolymeeri
musta, matta


Vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Lisävaruste

Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)
Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 522.8 Käsipyörät asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Lieriömäinen
kahva
asennonilmaisimille
GN 000.8
Koko

GN 000.3
Koko
16014264076252751128065246060
20016305076283461128084246060
250203558763238701290105256060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Asennusjärjestys

  1. Asenna käsipyörä karaan ja kiinnitä se ruuvilla.

  2. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  3. Siirrä asennonilmaisin käsin 0-asentoon ennen sen asentamista.

  4. Asenna asennonilmaisin keskiön syvennykseen ja kiinnitä se ruuvilla.
    Älä käytä kiinnitykseen liiallista vääntömomenttia kotelon vääntymisen välttämiseksi!

  5. Pyöritä käsipyörää ja varmista, että karan aloituspiste on kohdistettu kahden osoittimen (Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)) ja vastaavasti osoittimen ja laskurin (Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)) 0-asentoon.
    Mikäli näin ei ole, ruuvia tulee löysätä ja asennonilmaisinta säätää. Kiristä sitten ruuvi uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
37,36
plus ALV 7,10 €
brutto 44,46 €
Varastossa
ELESA Code: CE.33111-R
Kuvaus: VRTP.160-GXX2-A14
Paino: 0,340 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090