JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 527.1 Käsipyörät Muovi

Valokuva

GN 527.1 Käsipyörät, muovi Tyyppi: B - sileällä läpireiällä H7
Original design

code: VL.640-FP-A
Tyyppi: B - sileällä läpireiällä H7
GN 527.1 Käsipyörät, muovi Tyyppi: B - sileällä läpireiällä H7 GN 527.1 Käsipyörät, muovi Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sakaraisella reunalla varustetut GN 527.1 -käsipyörät ovat tukevia säätöpyöriä, joita voidaan käyttää sekä säätöpyörinä että kiinnittämiseen.

Erikseen kannattaa mainita tarkoituksella suureksi muotoiltu keskiön reikä. Näitä käsipyöriä voi käyttää myös käyttötarkoituksissa, joissa vaaditaan suurta kosketusalaa tai suurta reikää.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +120 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

Keskiö
Teräs, mustattu


RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (for Axial Fixing)

Tilauksesta

  • ilman reikää

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 527.1 Käsipyörät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bsileällä läpireiällä H7
Dkierteisellä läpireiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 +1d2 H7
Reikä
d3
Kierre
bd4d5d6l1 -0,5l2l3t
50B 8M 8132018-212910-
50B 10M 10132018-212910-
60B 10M 10162524-233011-
60B 12M 12162524-233011-
70B 12M 1218302918,12533120,8
70B 14-18302921,42533121,5
80B 14M 1419353418,13040150,8
80B 16M 1619353421,43040151,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Kierre d3
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,01
plus ALV 0,95 €
brutto 5,96 €
Varastossa
ELESA Code: 174121
Kuvaus: VL.640/50 FP-A-8
Paino: 0,065 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 527.1-50-M8-DGN 527.1-50-B8-BGN 527.1-50-B10-BGN 527.1-50-M10-DGN 527.1-60-B10-BGN 527.1-60-M10-DGN 527.1-60-B12-BGN 527.1-60-M12-DGN 527.1-70-M12-DGN 527.1-70-B12-BGN 527.1-70-B14-BGN 527.1-80-B14-BGN 527.1-80-M14-DGN 527.1-80-B16-BGN 527.1-80-M16-D