JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 337.1 Saranat Muovi, irrotettavat

Valokuva

GN 337.1 Saranat, muovi, irrotettavat Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea
ELESA original design
code: CFMY.
Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea
GN 337.1 Saranat, muovi, irrotettavat Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea GN 337.1 Saranat, muovi, irrotettavat Tunnistenro.: 2 - kiinteä laakeri (tappi) vasen

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW

Tappi
Muovi (polyamidi PA)
lasikuituvahvistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 337.1 Saranat, muovi, irrotettavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 reiät uppokantaruuveille

Tunnistenro.

1kiinteä laakeri (tappi) oikea
2kiinteä laakeri (tappi) vasen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1 +0,5d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25
404044955,511142525
50506611,566,513183030
6060661588,517263636
6060881588,517263636

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys l1
Pituus l2
Reiän läpimitta d1
Tyyppi

Tunnistenro.


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,41
plus ALV 0,65 €
brutto 4,06 €
Varastossa
ELESA Code: 425981
Kuvaus: CFMY.40 SH-4-D
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000