JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 529 Pyälletyt ruuvit Duroplast

Valokuva

GN 529 Pyälletyt ruuvit, muovi
ELESA original design
code: B.193 p / B.193 p-SST

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 529 -pyällettyjen ruuvien pinnan laatu täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset. Muottirajat eivät näy.

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (PF)

  • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 529 Pyälletyt ruuvit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Id3hk
15M 3M 461016---11119
15M 5-101625---11119
18M 5-10162540--13129
22M 6-101620253040151410
25M 6M 81625----191812
30M 8-162540---241812
35M 8-2540----272315

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus I

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,17
plus ALV 0,41 €
brutto 2,58 €
Varastossa
ELESA Code: 2115
Kuvaus: B.193/15p-M3x6
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000