JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5331 Tähtivääntimet matala tyyppi

Valokuva

GN 5331 Tähtivääntimet, matala tyyppi Tyyppi: A - ilman suojakantta
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Tyyppi: A - ilman suojakantta
GN 5331 Tähtivääntimet, matala tyyppi Tyyppi: A - ilman suojakantta GN 5331 Tähtivääntimet, matala tyyppi Tyyppi: B - suojakannella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5331 -tähtivääntimissä on tyypillisesti 5 sakaraa. Tämän muodon ansiosta nuppien tyyli on erityinen ja ennen kaikkea käyttäjä saa niillä suuremman momentin.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, mattaviimeistelty

Suojakannen väri
musta, RAL 9005, matta


Kierreholkki / neliöholkki
Messinki


RoHS

Tilauksesta

Suojakannet muissa väreissä
(standardiväri musta)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5331 Tähtivääntimet, matala tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman suojakantta
Bsuojakannella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
s H9
Neliöreikä
d3d4 -0,5h1h2l1l2l3 +0,5
32M 5M 6V 5V 6--1711171813,56,5
40M 6M 8V 6---17131711014,59,5
50M 8M 10V 6V 7--1916201,21017,59,5
63M 10M 12V 6V 7V 8-22,52021,51,310199,5
74M 10M 12V 7V 8V 9V 1026,52024,52152113,5
95M 16-V 8V 10--321829,54,51526,513,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Neliöreikäs
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,94
plus ALV 0,37 €
brutto 2,31 €
Varastossa
ELESA Code: 168982
Kuvaus: VCRT.32 FP-M5
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).