JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5336 Tähtivääntimet Alumiini

Valokuva

GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu
GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: C - sileällä pohjareiällä H7
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu) GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: C - sileällä pohjareiällä H7
Pinta: PL - kiillotettu GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu) GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: PL - kiillotettu GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5336 -tähtivääntimet ovat taottuja ja siksi niiden suljettu raerakenne säilyy, minkä johdosta niiden vetolujuus on suuri ja pinta sileä.

Alkuperäinen ELESA-design, nyt valmistettuna metallista ELESA S.p.A:n suostumuksella.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • mattaviimeistelty (hiottu)MT
    muottirajat eivät näy
  • kiillotettuPL

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Csileällä pohjareiällä H7
Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi E

Tyyppi D
Tyyppi E
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4 +0,5h1 -1h2t1
min.
t2
40M 6M 8B 8142512,51513
50M 8M 10B 101832161816
60M 10M 12B 122040202220
70M 12M 16B 162546232820

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Tyyppi



Pinta

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,95
plus ALV 1,32 €
brutto 8,27 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).