JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.1 Tähtivääntimet Ulkonevalla teräsholkilla

Valokuva

GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely
ELESA original design
code: VCHT.
Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely
GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)
Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ulkonevalla holkilla varustetuilla GN 5337.1 -tähtivääntimillä on merkittäviä etuja:

Holkin kosketuspinta on tarkalleen kohtisuorassa reikään nähden ja koko läpimitta on valmistettu teräksestä. Ulkoneva teräsholkki mahdollistaa poikkitapin täydellisen liitännän.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • Musta, mattaviimeistelty

Holkki
Teräs, sinkitty


Suojakannen väri:
musta, RAL 9005, matta viimeistelyDSWDSW
oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ESuojakannella (kierteinen pohjareikä)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d4d5h1h2t
32M 5M 6121022,58,516,5
40M 6M 81412271020
50M 8M 101815301020
63M 10M 12201935,51429
74M 12M 16251739,51529

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
d2
Tyyppi

Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,48
plus ALV 0,47 €
brutto 2,95 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).