JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339.5 Ruostumaton teräs - Kolmiomalliset vääntimet

Valokuva

GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu
GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: PL - voimakkaasti kiillotettu GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - voimakkaasti kiillotettu
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 5339.5 -kolmiomalliset vääntimet on suunniteltu erityisesti käytettäväksi elintarviketeollisuuden koneissa. Sileät ja suljetut pinnat sekä kulmasäteet täyttävät hygieniastandardien vaatimukset.

Alkuperäinen ELESA-design, nyt valmistettuna metallista ELESA S.p.A:n suostumuksella.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8

  • matta, sinkopuhdistettuMT
  • voimakkaasti kiillotettuPL
    (vain tyyppi D ja E)

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5339.5 Kolmiomalliset vääntimet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Csileällä pohjareiällä H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi E


Tyyppi D
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4h1h2t1
min.
t2
32M 5--12211210-
32M 6M 6B 61221121210
40M 6--14261412-
40M 8M 8B 81426141513
50M 8--18331915-
50M 10M 10B 101833191816
60M 10--20412318-
60M 12M 12B 122041232220

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2 (tyyppi E)
Kierre d2 (tyyppi D)
Reiän läpimitta d3
Tyyppi



Pinta

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,25
plus ALV 1,57 €
brutto 9,82 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,25 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).