JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339 Kolmiomalliset vääntimet

Valokuva

GN 5339 Kolmiomalliset vääntimet, muovi Väri: OR - Oranssi, RAL 2004
ELESA original design
code: VTR.
Väri: OR - Oranssi, RAL 2004
GN 5339 Kolmiomalliset vääntimet, muovi Väri: OR - Oranssi, RAL 2004 GN 5339 Kolmiomalliset vääntimet, muovi Väri: SW - musta, RAL 9005

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kolmiomalliset vääntimet GN 5339 ovat vaikuttavan tyylikkäitä muotonsa ja kiiltävän värinsä ansiosta.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
lämpötilankestävyys enintään 90 ºC


Värit (kiiltävä pinta):
musta, RAL 9005SWSW
Oranssi, RAL 2004OROR


Holkki
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5339 Kolmiomalliset vääntimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t
32M 514261610
32M 614261612
40M 616301712
40M 816301714
50M 819351914
50M 1019351916
60M 1022412216
60M 1222412218

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Väri
OR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,45
plus ALV 0,28 €
brutto 1,73 €
Varastossa
ELESA Code: 83002-R-C3
Kuvaus: VTR.32 B-M5-C2-B-M5-C3
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).