JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5341 Kolmiomalliset vääntimet Muovi

Valokuva

GN 5341 Kolmiomalliset vääntimet, muovi
ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Koska GN 5341 -kolmiomallisten väänninten valmistusmateriaalina on käytetty iskunkestävää teknopolymeeriä, nupissa ei tarvita metalliholkkia.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

Holkki
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5341 Kolmiomalliset vääntimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
s H9
Neliöreikä
d3d4h1h2t
32M 5V 514101446
40M 6V 616121858
50M 8V 6191622610
60M 10V 7222026712

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Neliöreikäs
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,18
plus ALV 0,22 €
brutto 1,40 €
Varastossa
ELESA Code: 83031
Kuvaus: VTR.32N-5X5
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000