JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4534 Pyälletyt nupit Muovi, holkki messinkiä, Softline

Valokuva

GN 4534 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinkiä, Softline
ELESA original design
code: MBT-B-SOFT
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Softline-pinnoitus tekee GN 4534 -pyälletyistä nupeista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.
S

Pyällettyjen nuppien käyttäminen on suositeltua erityisesti silloin, kun tarvitaan toistuvaa tai vaativaa kiinnitystä.

Tekninen eritelmä

Perusrunko
Muovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)


Softline-pinnoitus

  • Elastomeeri (TPE) 70 Shore A
  • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
  • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Holkki
messinkiä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 4534 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinkiä, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9d3d4h1h2t
min.
44B 6M 617241013
44-M 817241013
54B 8M 8203012,518
54-M 10203012,518

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Kierre d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,10
plus ALV 0,78 €
brutto 4,88 €
Varastossa
ELESA Code: 134321
Kuvaus: MBT.45 B-M6-SOFT
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000