JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5344 Kolmiomalliset vääntimet momentinrajoituksella

Valokuva

GN 5344 Kolmiomalliset vääntimet momentinrajoituksella
ELESA original design
code: VTD

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5320 -kolmiomallisia vääntimiä momentinrajoituksella käytetään silloin, kun manuaalisesti sovellettavaa momenttia tulee rajoittaa.

Myötäpäivään käännettäessä kolmiomallisen vääntimen momenttimekaniikka laukaisee “ylikytkeytymisen” heti, kun määritetty momentti on saavutettu. Tällä tavalla voidaan varmistaa kiristettäessä, että suurinta sallittua momenttia ei voi ylittää.

Vasemmalle käännettäessä sovelletaan irtikytkentään tarvittavaa momenttia.

Käyttökestävyystestit ovat osoittaneet, että momentti ei muutu edes 60 000 kiristyssyklin jälkeen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Momentinrajoitusmekanismi
Teräs, karkaistu


Holkki
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Suojakannen väri
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR


RoHS

Tilauksesta

kierretapilla
muilla momenteilla
ruostumattomalla teräsholkilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5344 Kolmiomalliset vääntimet momentinrajoituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2tMomentti ±20 %
Nm
60M 627,550,5201023
60M 827,550,5201223
80M 827,553,5221246
80M 1027,553,5221246
80M 1227,553,5221246

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Kierre d2
Momentti Nm
Väri
DGR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
31,80
plus ALV 6,04 €
brutto 37,84 €
Varastossa
ELESA Code: 35601-2N
Kuvaus: VTD.60-A-M6-2Nm
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000