JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri

Valokuva

GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri Asentaminen (nähtynä edestä): AN - viisteessä, yläpuolella
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035
ELESA original design
DD52R, DD51, DD50
Asentaminen (nähtynä edestä): AN - viisteessä, yläpuolella
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035
GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri Asentaminen (nähtynä edestä): AN - viisteessä, yläpuolella
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035 GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri Asentaminen (nähtynä edestä): AN - viisteessä, yläpuolella
Materiaali: ST - Teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035 GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri Asentaminen (nähtynä edestä): AR - viisteessä, alapuolella
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035 GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri Asentaminen (nähtynä edestä): AR - viisteessä, alapuolella
Materiaali: ST - Teräs
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Asennonilmaisimet GN 9534 on suunniteltu kiinnitettäviksi määritettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin. Ne asennetaan lineaarisen toimilaitteen karan kantaan sovitinholkilla ja vaarnaruuvilla. Suorakäyttöinen digitaalisella asennonnäytöllä varustettu laskuri tulee täsmäyttää kierrekaran nousuun.

Kotelo on ultraäänihitsattu, joten se on erityisen tukeva, tiivis ja kompakti. Vaahtokumitiiviste ehkäisee tärinän välittymisen laskuriin ja toimii tiivisteenä.

Tekninen eritelmä

Ontto akseli, sovitinholkki

  • TeräsST, mustattu
  • Ruostumaton teräsNI
    AISI 304

Kotelo
Muovi (polyamidi PA)

  • Oranssi, RAL 2004OROR
  • Harmaa, RAL 7035GRGR
  • Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Öljyn ja liuottimen kestävä

Numerot valkoiset,
Kokonaislukujen numeropyörät mustat,
desimaalien punaiset, lisäasteikolla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9534 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, mekaaninen laskuri luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään

Asentaminen (nähtynä edestä)

ANviisteessä, yläpuolella
ARviisteessä, alapuolella
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
p
Karan nousu
Lineaarinen toimilaite

Laskuri
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3VaarnaruuviMaks. rpm
183003246142621528,51018M 31500
304004.03382033265,530,516,522M 4625
301001.03382033265,530,516,522M 41500
4040004.04812293730643,52330M 5625
4010001.04812293730643,52330M 51500
5040004.04812293730643,52330M 5625
5010001.04812293730643,52330M 51000
6050005.04814293730643,52330M 5500

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Karan nousu p
Tyyppi


Materiaali


Asentaminen (nähtynä edestä)


Väri
GR
OR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
58,10
plus ALV 11,04 €
brutto 69,14 €
Varastossa
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080