JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5345.4 Kolmesakaraiset vääntimet Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 5345.4 Kolmesakaraiset vääntimet, ruostumaton teräs AISI 316L Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
GN 5345.4 Kolmesakaraiset vääntimet, ruostumaton teräs AISI 316L Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä GN 5345.4 Kolmesakaraiset vääntimet, ruostumaton teräs AISI 316L Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5345.4 -kolmesakaraisilla vääntimillä on sileä ja tiivis pinta. Ne sopivat erityisesti käytettäviksi tilanteissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Niiden muodon ansiosta saavutetaan suhteellisen suuret momentit.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316L
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Tilauksesta

voimakkaasti kiillotettu (PL)
(vain tyyppi D ja E)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5345.4 Kolmesakaraiset vääntimet, ruostumaton teräs AISI 316L luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Csileällä pohjareiällä H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi E / D
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4h1h2t1
min.
t2
25M 5-121681011
32M 6-1521111213
40M 6-1826151213
40M 8B 81826151513
50M 8-2130171516
50M 10B 102130171816
60M 10-2535181820
60M 12B 122535182220

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Tyyppi



GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,43
plus ALV 2,55 €
brutto 15,98 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,58 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900