JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 730.5 Reunakahva Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 730.5 Reunakahva, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 730.5 -reunakahvoja käytetään koneiden ovissa, suojuksissa ja luukuissa, sekä laatikoissa ja ulosvedettävissä yksiköissä.

Käytetyn materiaalin ansiosta kahva on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti syövyttävissä ympäristöissä ja aggressiivisten aineiden kanssa.

Kahvaosa on valmistettu siten, että se estää nesteiden kertymisen, mikä helpottaa puhdistamista ja estää jätteiden ja bakteerien kertymisen.

Kahva voidaan kiinnittää takapuolelta asennuskierteen avulla. Vaihtoehtoisesti kahvat voidaan hitsata etupuolelta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316
matta, sinkopuhdistettuGS


RoHS

Tilauksesta

  • kiillotettu tai muovipinnoitettu

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 730.5 Reunakahva, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1ab1b2b3dh1h2l2t
min.
12010612,535M 632251009

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Pituus l1
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
39,57
plus ALV 7,52 €
brutto 47,09 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,68 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,347 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 730.5-A4-120-GS