JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5435 Tähtivääntimet Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5435 -tähtivääntimet on tarkoitettu käytettäväksi hygieenisissä tiloissa. Suljettu asennuspinta mahdollistaa kiinnittämisen ilman turhia välejä. Korkealuokkainen viimeistely sekä suuret kulmasäteet ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316 L

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
  • Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL

Tiivisterengas

  • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    lämpötilankestävyys –25 ºC - +150 ºC
  • Eteenipropeenidieeni-kumiE
    lämpötilankestävyys –40 ºC - +120 ºC
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tilauksesta

FKM-tiivistysrenkaalla (fluorikumi) F

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4h1h2t
min.
40M 61818,830,51512
40M 81818,830,51515
50M 82121,8341715
50M 102121,8341718

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,01
plus ALV 3,80 €
brutto 23,81 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,135 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900