Tuotteen kuvaus
ATEX-öljysilmät GN 546.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.
Tuote sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet.
Materiaalin suuren lujuuden ansiosta (huomattavasti vahvempi kuin esimerkiksi pleksilasi) öljysilmät voidaan valmistaa paljon ohuemmasta seinämateriaalista, minkä ansiosta myös tarkastuslasi on laajempi. Reiän Ø ja tarkastuslasin välinen suhde on huomattavasti parempi.
Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.
Tekninen eritelmä
Muovi
- kristallinkirkas polyamidi (PA-T)
- suuri mekaaninen lujuus
- lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
- liuottimia kestävä,
mutta ei kestä alkoholia
Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)
RoHS