GN 546.1 Öljysilmät Kristallinkirkas muovi, merkintärenkaalla

GN 546.1 Öljysilmät merkintärenkaalla
ELESA original design
code: HCFE.

Tuotteen kuvaus

GN 546.1 -öljysilmiä käytetään pääasiassa öljynkierron ilmaisimissa.

Ne ovat käytännössä hajoamattomia, rikkoutumisen vaaraa ei ole edes suuria momentteja käytettäessä.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Muovi
Kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)

  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille

Punainen merkintärengas
Tampopainatus


Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Piilota tekninen piirros
GN 546.1 Öljysilmät merkintärenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2s suositeltu
kiristysmomentti
Nm
19G 1/226710,516224 ... 6
25G 3/431,51210,519,5276 ... 8
31G 142151124368 ... 10

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tarkastuslasi d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,64
plus ALV 0,50 €
brutto 3,14 €
Varastossa
ELESA Code: 10906
Kuvaus: HCFE.15/C-1/2
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...