JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 556 Huohotinkorkit 2 toimintakuvauksella

Valokuva

GN 556 Huohotinkorkit 2 toimintakuvauksella
ELESA Original design
code: SFC.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 556 -huohotinkorkkeja käytetään silloin, kun tuuletus- / huohotustoimintoa ei väliaikaisesti vaadita tai haluta käyttää, esimerkiksi kuljetuksen aikana.

Nesteiden tai kaasun vuotaminen estetään kahdella tiivistysasennossa olevalla O-renkaalla.

Kuten viereisessä kaaviossa on esitetty, ilman kulku tapahtuu tuuletus-/huohotusasennossa.

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Yläosa (korkki)
Polyamidi (PA)


Alaosa (kierteinen osa)
polyasetaali (POM)


Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)
Suodatus 10 µm


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 556 Huohotinkorkit 2 toimintakuvauksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5l1l2t
30G 3/829399335

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2

Asennusohje

Luonnos GN 556 vaihe 1

Ruuvaa alempaan osaan käyttäen Allen®-avainta.

Luonnos GN 556 vaihe 2

Työnnä suodatin sisään.

Luonnos GN 556 vaihe 3

Aseta ylempi osa päälle. Ylemmän osan nupit ja vastaavat alemman osan syvennykset auttavat yksikön kokoonpanossa oikeaan ja tarkkaan asentoon.

Luonnos GN 556 vaihe 4

Tuuletus/huohotin -asento:
Käännä ylempää osaa myötäpäivään (KIINNI-nuoli) ensimmäiseen salpausasentoon. Merkki 1 sijaitsee viiteosoittimen yläpuolella. Lukitusmekanismi estää ylemmän osan tahattoman irtautumisen.

Luonnos GN 556 vaihe 5

Suljettu asento:
Jatka ylemmän osan kääntämistä myötäpäivään (KIINNI-nuoli), kunnes merkki 0 sijoittuu viiteosoittimen yläpuolelle. Lukitusmekanismi estää ylemmän osan irtautumisen myös tässä asennossa.

Luonnos GN 556 vaihe 6

Jos haluat palata tuuletus/huohotin -asentoon tai vaihtaa suodattimen tai purkaa laitteen, käännä ylempää osaa vastapäivään AUKI-nuolen osoittamalla tavalla.

Ilmavirran/paine-eron tekijä

Luonnos GN 556 Tiedot

Ilman virtausnopeus [l/min] on astian ja vallitsevan
ilman välisen paine-eron [l/min] tekijä.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,56
plus ALV 2,77 €
brutto 17,33 €
Pyydä toimitusaika
ELESA Code: 52801
Kuvaus: SFC.30-3/8+F
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097