JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 561 Kulmakiinnityspalat tyyppi A

Valokuva

GN 561 Kulmakiinnityspalat, tyyppi A, muovi Kulmapalan tyyppi: A - 2 x pitkittäisreiät b°°2°°, ilman ohjainaskelmaa
Tunnistenro.: 1 - ilman suojakantta
ELESA original design
code: SQT.
Kulmapalan tyyppi: A - 2 x pitkittäisreiät b°°2°°, ilman ohjainaskelmaa
Tunnistenro.: 1 - ilman suojakantta
GN 561 Kulmakiinnityspalat, tyyppi A, muovi Kulmapalan tyyppi: A - 2 x pitkittäisreiät b°°2°°, ilman ohjainaskelmaa
Tunnistenro.: 1 - ilman suojakantta GN 561 Kulmakiinnityspalat, tyyppi A, muovi Kulmapalan tyyppi: A - 2 x pitkittäisreiät b°°2°°, ilman ohjainaskelmaa
Tunnistenro.: 2 - suojakannella
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Profiilien asetusvälin käyttämiseksi GN 561 -kulmakiinnityspaloissa olevien pitkittäisreikien kanssa suosittelemme sellaisten kiinnitysruuvien käyttämistä, joissa on matala kanta, kuten esimerkiksi lieriökantaiset DIN 6912 -ruuvit tai soikeat, matalakantaiset ISO 7380 -ruuvit.

NG 561 -kulmakiinnityspalat ovat yleiseen käyttöön tarkoitettuja elementtejä. Profiilijärjestelmiä varten on saatavissa asennussarjoja.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • harmaa RAL 7046, matta

Suojus
Muovi
Teknopolymeeri (polyesteri PBT)
harmaa, samantapainen kuin RAL 7046, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 561 Kulmakiinnityspalat, tyyppi A, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2 x pitkittäisreiät b°°2°°, ilman ohjainaskelmaa

Tunniste

1ilman suojakantta
2suojakannella
Näytä / piilota sarakkeet
b1s1s2b2b3l1l2s3Kuorma
M, Nm
maks.
Momentti
Nm
min.
1940408,51514,5137255
2540408,52014,5137305
4343438,53617138355

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys b1
Pituus s1 s1
Pituus s2 s2
Kulmapalan tyyppi

Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,41
plus ALV 0,27 €
brutto 1,68 €
Varastossa
ELESA Code: 156111
Kuvaus: SQT.40-18-A-8
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 561-19-40-40-A-1GN 561-19-40-40-A-2GN 561-25-40-40-A-1GN 561-25-40-40-A-2GN 561-43-43-43-A-1GN 561-43-43-43-A-2