JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 56 Kiinnitysmagneetit profiilijärjestelmille

Valokuva

GN 56 Kiinnitysmagneetit profiilijärjestelmille
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 56 -kiinnitysmagneeteilla ovet, kannet tai jopa työkalut ja lisävarusteet voidaan kiinnittää profiilijärjestelmiin yksinkertaisesti magneetteja käyttäen.

Sivulta asennettavien muovisten jousielementtien ansiosta kiinnitysmagneetit voidaan asettaa profiiliuraan missä tahansa pisteessä. Kun magneetti kiinnitetään tällä tavalla, se kiinnittyy uraan moninkertaistaen nimellisen pitovoiman. Tarpeen vaatiessa kiinnitysmagneetti voidaan jälleen irrottaa urasta sopivalla ruuvinvääntimellä etuosassa olevaa syvennystä käyttäen.

Kun kierretappia käännetään kevyesti uran pohjaa vasten, kiinnitysmagneetin liikkuminen uran suuntaan pysähtyy. Lisäsuojana sivusuuntaista liikkumista vastaan voidaan käyttää esimerkiksi T-muttereita TN 506.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, matta viimeistelySWSW


Magneetin materiaali
NdFeB
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Terässisäke, vaarnaruuvi
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 56 Kiinnitysmagneetit profiilijärjestelmille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b1ab2h1h2Pituus lavainväli A/FNimelliset tartunta
voimat N
6309,5310,2411,518
83011,62,39,341230
84012,54,812,941230
104513,7613,241230

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
b1
a
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,54
plus ALV 0,48 €
brutto 3,02 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110