JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.2 T-kahvat Alumiini

Valokuva

GN 563.2 T-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 563.2 T-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 563.2 T-kahvat, alumiini Pinta: BL - paljas, puhdistettu GN 563.2 T-kahvat, alumiini Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 563.2 -T-kahvoja voidaan käyttää joko käyttökahvoina tai kiinnitystarkoituksissa hyödyntäen niiden suurta kiinnitysvoimaa.

T-kahvaruuvit taotaan muotissa ja siksi niiden rakenne on stabiilimpi ja pinta sileämpi.

Alkuperäinen ELESA-design, nyt valmistettuna metallista ELESA S.p.A:n suostumuksella.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL
    puhdistettu, muottirajat eivät näy

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 563.2 T-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ld1 H7
Reikä
d2
Kierre
h1h2s
Neliöreikä
t
min.
55B 6M 6M 833221412
67B 8M 8-37251616
80B 8M 8M 1041262016

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan pituus l
Reiän läpimitta d1
Kierre d2
Pinta
BL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,45
plus ALV 1,42 €
brutto 8,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 563.2-55-B6-SWGN 563.2-55-B6-SRGN 563.2-55-B6-BLGN 563.2-55-M6-SWGN 563.2-55-M6-SRGN 563.2-55-M6-BLGN 563.2-55-M8-SWGN 563.2-55-M8-SRGN 563.2-55-M8-BLGN 563.2-67-M8-SWGN 563.2-67-M8-SRGN 563.2-67-M8-BLGN 563.2-67-B8-SWGN 563.2-67-B8-SRGN 563.2-67-B8-BLGN 563.2-80-B8-SWGN 563.2-80-B8-SRGN 563.2-80-B8-BLGN 563.2-80-M8-SWGN 563.2-80-M8-SRGN 563.2-80-M8-BLGN 563.2-80-M10-SWGN 563.2-80-M10-SRGN 563.2-80-M10-BL