JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.1 T-kahvaruuvit Muovi

Valokuva

GN 563.1 T-kahvaruuvit, muovi
Original design
code: L.652 p

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 563.1 -T-kahvaruuveja voidaan käyttää käyttökahvoina ja kiinnityselementteinä. Nämä kahvat toimivat ihanteellisesti erittäin suurilla manuaalisilla kiinnitysvoimilla.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • musta, matta viimeistely

Ruuvi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 563.1 T-kahvaruuvit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
dl2h1h2s
Neliöreikä
4041M 51620-2818,513
4041M 62025-2818,513
5556,5M 62025-3321,515
5556,5M 82025-3321,515
6768,5M 82025303724,516,5
6768,5M 102030-3724,516,5
8082M 102030-41,52520
9394M 1230--4628,521

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan pituus l1
Kierre d
Pituus l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,66
plus ALV 0,51 €
brutto 3,17 €
Varastossa
ELESA Code: 32425
Kuvaus: L.652/40 p-M5x16
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 563.1-40-M5-16GN 563.1-40-M5-20GN 563.1-40-M6-20GN 563.1-40-M6-25GN 563.1-55-M6-20GN 563.1-55-M6-25GN 563.1-55-M8-20GN 563.1-55-M8-25GN 563.1-67-M8-20GN 563.1-67-M8-25GN 563.1-67-M8-30GN 563.1-67-M10-20GN 563.1-67-M10-30GN 563.1-80-M10-20GN 563.1-80-M10-30GN 563.1-93-M12-30