JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563 T-kahvat Muovi

Valokuva

GN 563 T-kahvat, muovi
Original design
code: L.652

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 563 -T-kahvoja voidaan käyttää käyttökahvoina ja kiinnityselementteinä. Nämä kahvat toimivat ihanteellisesti erittäin suurilla manuaalisilla kiinnitysvoimilla.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • musta, matta viimeistely

Holkki
Messinki


RoHS

Tilauksesta

T-kahvat, oranssi tai punainen

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 563 T-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d1 H9
Reikä
d2
Kierre
d3h1h2s
Neliöreikä
t
min.
4041-M 5-2818,51316
4041B 6M 692818,51316
5556,5-M 5-3321,51515
5556,5B 6M 6103321,51518
5556,5-M 8103321,51518
6768,5B 6-113724,516,520
6768,5B 8M 8113724,516,520
6768,5-M 10-3724,516,520
8082B 6-1441,5252025
8082B 8M 81441,5252025
8082-M 101441,5252025
8082-M 121441,5252018
9394B 6-154628,52125
9394-M 10154628,52125
9394-M 12154628,52118

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan pituus l
Reiän läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,96
plus ALV 0,56 €
brutto 3,52 €
Varastossa
ELESA Code: 32420
Kuvaus: L-652/40 B-M5-C9
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 563-40-M5GN 563-40-B6GN 563-40-M6GN 563-55-M5GN 563-55-B6GN 563-55-M6GN 563-55-M8GN 563-67-B6GN 563-67-M8GN 563-67-B8GN 563-67-M10GN 563-80-B6GN 563-80-B8GN 563-80-M8GN 563-80-M10GN 563-80-M12GN 563-93-B6GN 563-93-M10GN 563-93-M12