JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.1 U-kahvat Alumiini

Valokuva

GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: BL - paljas, puhdistettu GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 565.1 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista ja niiden muotoilu on erinomaisen vakaa ja ergonominen.

Standardipintojen lisäksi näitä U-kahvoja on saatavissa myös toiminnallisella pinnoituksella.

SW-versio on pinnoitettu erittäin sääolosuhteita kestävällä ja UV-kestävällä jauhepinnoitusjärjestelmällä, jonka ansiosta tämä versio sopii erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
      UV-beständig
    • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 565.1 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bl1adh1h2l2rt
20100135,44913,5112135,5
20112135,44913,5124135,5
20117135,44913,5129135,5
20120135,45113,5132135,5
20128135,45113,5140135,5
20160135,45113,5172135,5
26116176,45511130176
26120176,45511134176
26132176,45511146176
26164176,45711178176
26179176,45711193176
26196176,45711210176

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b
Pituus l1
Pinta
BL
EL
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,83
plus ALV 1,49 €
brutto 9,32 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,20 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,076 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 565.1-20-100-SWGN 565.1-20-100-RSGN 565.1-20-100-ELGN 565.1-20-100-SRGN 565.1-20-100-BLGN 565.1-20-112-SWGN 565.1-20-112-RSGN 565.1-20-112-ELGN 565.1-20-112-SRGN 565.1-20-112-BLGN 565.1-20-117-SWGN 565.1-20-117-RSGN 565.1-20-117-ELGN 565.1-20-117-SRGN 565.1-20-117-BLGN 565.1-20-120-SWGN 565.1-20-120-RSGN 565.1-20-120-ELGN 565.1-20-120-SRGN 565.1-20-120-BLGN 565.1-20-128-SWGN 565.1-20-128-RSGN 565.1-20-128-ELGN 565.1-20-128-SRGN 565.1-20-128-BLGN 565.1-20-160-SWGN 565.1-20-160-RSGN 565.1-20-160-ELGN 565.1-20-160-SRGN 565.1-20-160-BLGN 565.1-26-116-SWGN 565.1-26-116-RSGN 565.1-26-116-ELGN 565.1-26-116-SRGN 565.1-26-116-BLGN 565.1-26-120-SWGN 565.1-26-120-RSGN 565.1-26-120-ELGN 565.1-26-120-SRGN 565.1-26-120-BLGN 565.1-26-132-SWGN 565.1-26-132-RSGN 565.1-26-132-ELGN 565.1-26-132-SRGN 565.1-26-132-BLGN 565.1-26-164-SWGN 565.1-26-164-RSGN 565.1-26-164-ELGN 565.1-26-164-SRGN 565.1-26-164-BLGN 565.1-26-179-SWGN 565.1-26-179-RSGN 565.1-26-179-ELGN 565.1-26-179-SRGN 565.1-26-179-BLGN 565.1-26-196-SWGN 565.1-26-196-RSGN 565.1-26-196-ELGN 565.1-26-196-SRGN 565.1-26-196-BL