JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 570.1 Kammet Muovi

Valokuva

GN 570.1 Kammet, muovi, neliöreiällä
ELESA original design
code: MT-AS

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 570.1 -kampien ulostyöntyvä teräsholkki mahdollistaa kiinnittämisen tarkasti ja kohtisuoraan. Se voidaan kiinnittää tapilla tai pidikeruuvilla. Kammen ja akselin välinen yhteys muodostetaan ohjausuralla ja seurantatapilla.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • musta, matta

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Kierreholkki
pyörivää kahvaa varten
Messinki


Pyörivät kahvat GN 598

  • Muovi, teknopolymeeri
    musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 570.1 Kammet, muovi, neliöreiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ls H9
Neliöreikä
d3d4d5h3h4h6h7h8Ø
Kahva
50V 61323-1821101128,514
64V 81627181923101342,518
80V 101730202226131352,521
100V 122134252730151667,523
130V 142540283035201682,526
160V 172745303440231892,528

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kammen pituus l
Neliöreikäs

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,09
plus ALV 1,54 €
brutto 9,63 €
Varastossa
ELESA Code: 44052
Kuvaus: MT.50 AS 6X6
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).