Kammet

Kammet välittävät manuaalisen kiertoliikkeen käyttöön ja säätämiseen.

Suodata tuotteet
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Pituus (alkaen - päättyen) Pituus

GN 471 Kammet, alumiini Bohrungskennzeichen: B - Reikä

GN 471

Kammet, alumiini
GN 471.1 Kammet, sinkkivalu Bohrungskennzeichen: B - Reikä

GN 471.1

Kammet, sinkkivalu
GN 670 Kammet, muovi Kannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 670

Kammet, muovi
DIN 468 Kammet, valurauta Bohrungskennzeichen: V - neliöreiällä<br />Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla

DIN 468

Kammet, valurauta
DIN 469 Kammet, valurauta Bohrungskennzeichen: V - neliöreiällä<br />Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

DIN 469

Kammet, valurauta
GN 269 Kammet, ruostumatonta terästä Bohrung: V - neliöreiällä

GN 269

Kammet, ruostumatonta terästä
GN 369.5 Kammet, ruostumaton teräs Tyyppi: A - ilman uraa

GN 369.5

Kammet, ruostumaton teräs