Hakasuluissa ilmoitetut kuormat viittaavat vastaavan Nostosilmukkapultit DIN 580 kuormituskapasiteettiin. Mikäli tällaista arvoa ei suositella, nostosilmukkapulttien DIN 580 käyttö ei ole sallittua!
GN 581 nostosilmukkapulttien pulttauspinnan tulee olla tasainen ja suorassa kulmassa kierteiseen porareikään, upotuksen tulee olla ≤ kierteen nimellisestä läpimitasta.
Sisäänruuvattuna ruuvin kauluksen tulee olla tiukasti kosketuksissa (älä käytä aluslevyjä) ja silmukkapultin tulee voida kääntyä vapaasti 360º.
Ennen kuorman käyttöä käännä silmukkapultti vaikuttavan voiman suuntaan. Silmukkapultti ei sovi käytettäväksi tiheään toistuviin kääntösykleihin kuormitettuna.
Määritettyjä kuormitusarvoja sovelletaan vähimmäisruuvauspituuden ollessa 1,5 × nimellinen kierteen läpimitta teräksessä, jossa vähimmäisvetolujuus on 37 kp/mm², vallitseva lämpötila – 40° C - + 100° C. Kuormituskapasiteetit erilaisissa olosuhteissa voidaan antaa pyydettäessä.
Käyttöojeet löytyy lisää ohjeita, ja ne toimitetaan kaikkien nostosilmukoiden mukana.
|