d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Pituus I | Nimellinen kuorma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 | 18 | 30 | 32 | 30 | 57 | 12 | 56 | 18 | 0.5 t [5 kN] |
M 16 | 22 | 36 | 38 | 35 | 66 | 14 | 65 | 24 | 1.0 t [10 kN] |
M 20 | 27,5 | 43 | 47 | 40 | 77 | 16 | 74 | 30 | 2.0 t [20 kN] |
M 24 | 33 | 51 | 56 | 48 | 94 | 19 | 92 | 35 | 2.5 t [25 kN] |
![]() |
Hakasuluissa ilmoitetut kuormat viittaavat vastaavan Nostosilmukkapultit DIN 580 kuormituskapasiteettiin. Mikäli tällaista arvoa ei suositella, nostosilmukkapulttien DIN 580 käyttö ei ole sallittua! GN 581.5 nostosilmukkapulttien pulttauspinnan tulee olla tasainen ja suorassa kulmassa kierteiseen porareikään, upotuksen tulee olla ≤ kierteen nimellisestä läpimitasta. Sisäänruuvattuna ruuvin kauluksen tulee olla tiukasti kosketuksissa (älä käytä aluslevyjä) ja silmukkapultin tulee voida kääntyä vapaasti 360º. Ennen kuorman käyttöä käännä silmukkapultti vaikuttavan voiman suuntaan. Silmukkapultti ei sovi käytettäväksi tiheään toistuviin kääntösykleihin kuormitettuna. Määritettyjä kuormitusarvoja sovelletaan vähimmäisruuvauspituuden ollessa 1,5 × nimellinen kierteen läpimitta teräksessä, jossa vähimmäisvetolujuus on 37 kp/mm², vallitseva lämpötila – 40° C - + 280° C. Kuormituskapasiteetit erilaisissa olosuhteissa voidaan antaa pyydettäessä. Operating instructions sisältää lisää ohjeita, ja se toimitetaan kaikkien nostosilmukoiden mukana. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0