JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 585 Sakkelit Lämpökäsitelty teräs, kalteva versio

Valokuva

GN 585 Sakkelit, lämpökäsitelty teräs, kalteva versio Tyyppi: A - pinnapultilla
Tyyppi: A - pinnapultilla
GN 585 Sakkelit, lämpökäsitelty teräs, kalteva versio Tyyppi: A - pinnapultilla GN 585 Sakkelit, lämpökäsitelty teräs, kalteva versio Tyyppi: B - Pultti mutterilla ja sokalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Erittäin vahvat kaltevat GN 585 -sakkelit on valmistettu USA:n liittovaltion teknisen määritelmän RR-C-271 mukaisiksi ja niiden turvallisuusstandardit ovat kuusinkertaiset, mikä tarkoittaa sitä, että niiden vähimmäismurtokuorma on vähintään kuusi kertaa suurempi kuin nimelliskuorman arvo (WLL). Kalteva muoto soveltuu erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa sakkeleihin kohdistuu lukuisia kuormia.

Luokiteltu koko ja nimelliskuorma (WLL) on muottiintaottu sakkeliin, mikä tekee oikean raksilaitteiston valinnan helpommaksi. Yleisesti ottaen nimelliskuormaa ei tule ylittää.

Mutterilla ja sokalla varustettujen mallien (tyyppi B) käyttöä suositellaan yleensä pysyviin liitäntöihin. Pulttien pyöriminen sallitaan ja mutterit kiristetään tahatonta löystymistä vastaan sokalla.

Käyttöohjeista löytyy lisää ohjeita, ja ne toimitetaan kaikkien sakkeleiden mukana (ks. myös osoitteessa www.ganternorm.com/fi/palvelu).

Tekninen eritelmä

Rengaskiinnike

  • Lämpökäsitelty teräs, muottiin taottu
  • kuumasinkitty

Pultti

  • Lämpökäsitelty teräs, muottiin taottu
  • sinkitty, lakattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 585 Sakkelit, lämpökäsitelty teräs, kalteva versio luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Apinnapultilla
BPultti mutterilla ja sokalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 Nimellinen koko
tuumissa
b ±3d2 ±0,5d3
UNC-kierre
d4d5hNimellinen kuorma
(WLL)
61/41285/16 x 18*1719280.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*2121310.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*2624361.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*2827421.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*3030482.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*4238603.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*4845714.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*5751846.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*6259958.50 t [85.0 kN]
* yleensä pultit ja ruuvit ovat kierteisiä määritysten mukaan. Vaihtelut ovat kuitenkin mahdollisia.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,81
plus ALV 0,34 €
brutto 2,15 €
Varastossa
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).