Kaarevat ja suorat sakkelit turvalliseen kuorman kiinnitykseen.

Sakkeli, joka tunnetaan myös nimellä sakkelikoukku, on standardiosa, jota käytetään yleensä raksina köysien, metalliköysien tai ketjujen pitelemiseen. Sakkeli, joka tunnetaan myös nimellä sakkelikoukku, on standardiosa, jota käytetään yleensä raksina köysien, metalliköysien tai ketjujen

pitelemiseen. Sakkeleissa on U-muotoinen kiinnike, joka voidaan lukita joko ruuvipultilla (muoto A) tai sisäänviedyllä pultilla muttereineen ja sokkineen (muoto B).

Sakkelit ja sakkelikoukut on valmistettu muottiin taotusta, kuumakäsiteltävästä teräksestä. Niitä voidaan käyttää nostolaitteina kuljetuksissa, kuljetinteknologiassa ja yleisessä konerakennuksessa.

Sakkelit Ganterilta

Ganter tarjoaa A- ja B-muotoisia sakkeleita ja sakkelikoukkuja suorina ja kaarevina S-malleina ja 9 eri kokoa. Sakkeleiden avulla 500 kg - 8,5 tonnin kuormia voidaan liikuttaa turvallisesti. Kaarevissa sakkeleissa on hiukan suurempi välys. Ne sopivat käytettäväksi erityisesti paksujen köysien kanssa tai moniin erilaisiin tehtäviin. Kaikki versiot ovat sinkittyjä.