JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604.2 Lukitusvivut turvalukituksella Kiinnitys työntämällä (PUSH), holkki terästä

Valokuva

GN 604.2 Lukitusvivut turvalukituksella, muovi, holkki terästä
ELESA original design
code: ERS.
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävien lukitusvipujen GN 604.2 muotoilu ja käsittely täyttää korkeimmatkin Ergostyle® -tuoteperheen standardit.

GN 604.2 -lukitusvipuja turvalukituksella käytetään silloin, kun vivun huomaamaton löystyminen tai uudelleen säätö saattaisi johtaa tapaturmiin.

Mikäli vipua ei käytetä, se ei kytkeydy kierresisäkkeeseen, toisin sanoen säädettävä vipu kääntyy vapaasti.

Heti, kun vivun keskiö on painettu alas, molemmat hammastukset kytkeytyvät, jolloin kiinnitys voidaan vapauttaa tai lukita.

“Vapauttamisen” jälkeen kytkentä avautuu jousen avulla.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG

Kierreholkki ja pidikeruuvi
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 604.2 Lukitusvivut turvalukituksella, muovi, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2d3h1h2h3h4
Isku
t
min.
44M 4M 5M 61215,5299363,510
63M 6M 8-1519371248413

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
SG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,88
plus ALV 0,93 €
brutto 5,81 €
Varastossa
ELESA Code: 236902
Kuvaus: ERS.44 A-M4
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090