Tuoteperhe: Ergostyle (68 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

GN 630.1 U-kahvat, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä

GN 630.1

U-kahvat, muovi
GN 628 U-kahvat, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely

GN 628

U-kahvat, muovi
GN 628.3 U-kahvat, muovi, joustava Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 628.3

U-kahvat, muovi, joustava
GN 628.4 U-kahvat, muovi, kaapelilla Tyyppi: KU - Kaapeli alla

GN 628.4

U-kahvat, muovi, kaapelilla
GN 628.4 U-kahvat, muovi, liittimellä Tyyppi: SU - Liitin pohjassa

GN 628.4

U-kahvat, muovi, liittimellä
GN 629 U-kahvat, muovi, suojakannella Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

GN 629

U-kahvat, muovi, suojakannella
GN 767 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 767

U-kahvat, alumiini / muovi
GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 767.1

U-kahvat, alumiini / muovi
GN 630 Reunakahvat, muovi Väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

GN 630

Reunakahvat, muovi
GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää<br />Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 733

Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

GN 670 Kammet, muovi Kannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 670

Kammet, muovi

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

GN 624 Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely

GN 624

Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline
GN 624.5 Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 624.5

Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

GN 602 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 602

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä
GN 602 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely

GN 602

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki messinkiä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603

Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki messinkiä
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603

Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

GN 603.1

Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603.1

Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, kierretappi ruostumatonta terästä
GN 600 Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, holkki messinkiä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

GN 600

Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, holkki messinkiä
GN 600 Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 600

Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, kierretappi terästä
GN 623 Säätökahvat, muovi, holkki terästä Kannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely

GN 623

Säätökahvat, muovi, holkki terästä
GN 623.5 Säätökahvat, muovi, holkki ruostumatonta terästä Kannen väri: PGR - harmaa, nuolella, RAL 7035, matta viimeistely

GN 623.5

Säätökahvat, muovi, holkki ruostumatonta terästä

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

GN 636 Tähtivääntimet, muovi Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä<br />Väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 636

Tähtivääntimet, muovi
GN 636.4 Tähtivääntimet kierretapilla, muovi Väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 636.4

Tähtivääntimet kierretapilla, muovi
GN 634 Siipimutteri messinkiholkilla Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 634

Siipimutteri messinkiholkilla
GN 634.1 Siipimutterit ruostumattomalla teräsholkilla Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 634.1

Siipimutterit ruostumattomalla teräsholkilla
GN 635 Siipimutterit, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

GN 635

Siipimutterit, muovi
GN 633 Siipiruuvit, muovi Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely

GN 633

Siipiruuvit, muovi
GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 633.1

Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä
GN 633.10 Siipiruuvit muovitapilla Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 633.10

Siipiruuvit muovitapilla

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä