JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6303.1 Pyälletyt mutterit, pikavapautus

Valokuva

GN 6303.1 Pyälletyt mutterit, pikavapautus, teräs Materiaali: ST - Teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6303.1 -pyällettyjä muttereita pikavapautuksella käytetään tilanteissa, joissa mutteri tulee poistaa kokonaan vapautustoimenpiteen jälkeen ja kiinnittää sen jälkeen nopeasti uudelleen.

Mutteri kallistetaan kierrekaran yli. Kun mutteri on paikallaan, se viedään suoraan asentoon mutterin ja kierrekaran kierteiden sovittamiseksi yhteen. Sen jälkeen mutterin kiinnittämiseen tarvitaan vain pieni kääntöliike.

Toiminnallinen turvallisuus saavutetaan vain silloin, kun kiinnityspinta on suorakulmassa kierrekaraan nähden.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6303.1 Pyälletyt mutterit, pikavapautus, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4hk
M 520145,3128
M 624166,71410
M 830208,71712
M 103628112014
M 124032132416

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,65
plus ALV 0,69 €
brutto 4,34 €
Varastossa
Paino: 0,021 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692