GN 6305.1 Kiristysmutterit, pikavapautus

Kiristysmutterit, pikavapautus GN 6305.1:

Tuotteen kuvaus

GN 6305.1 -kiristysmuttereita pikavapautuksella käytetään tilanteissa, joissa mutteri tulee poistaa kokonaan vapautustoimenpiteen jälkeen ja kiinnittää sen jälkeen nopeasti uudelleen.

Aseta kiristysmutteri kierrepultille vinossa kulmassa. Kiinnitystoimenpiteen aikana se kytkeytyy pultin kierteisiin.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu
Päittäishitsattu mutteri


RoHS

Tilauksesta

ruostumatonta terästä

Piilota tekninen piirros
GN 6305.1 Kiristysmutterit, pikavapautus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3
M 102410,58683020
M 1226139823624,5
M 16321710984532

Koonti ja hinta

Kierre d1
Materiaali

Kierre d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,82
plus ALV 2,44 €
brutto 15,26 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595