JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.5 Tähtivääntimet Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 6336.5 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Nuppi
Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluES AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Kaikissa tyypeissä kierretappi ruuvataan sisään ja lukitaan poikkitapilla.


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6336.5 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Id3h1h2
40M 820253040-142512
50M 102025304555183215
63M 12304050--204019

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät




Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,09
plus ALV 2,30 €
brutto 14,39 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,39 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,088 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535