JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6341 Aluslevyt

Valokuva

GN 6341 Aluslevyt, teräs Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: B - reikä uppokantaruuville
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: B - reikä uppokantaruuville
GN 6341 Aluslevyt, teräs Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: B - reikä uppokantaruuville GN 6341 Aluslevyt, teräs Pinta: BT - mustattu
Tyyppi: A - lieriöreiällä GN 6341 Aluslevyt, teräs Pinta: BT - mustattu
Tyyppi: B - reikä uppokantaruuville GN 6341 Aluslevyt, teräs Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: A - lieriöreiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Aluslevyjä GN 6341 käytetään pääasiassa mekaaniseen koneen ja jiginvalmistukseen silloin, kun aluslevyt DIN 125, DIN 9021 ja DIN 6340 eivät enää täytä vaatimuksia.

Erityisesti uppokantaruuveille tarkoitettu tyyppi B sopii ihanteellisesti tukevien ja rakenteeltaan matalien ruuviliitosten tekemiseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sorvattu

  • mustattuBTBT

  • Sinkitty, sinipassivoituZBZB


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6341 Aluslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Alieriöreiällä
Breikä uppokantaruuville
Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,5/+0,2d2d3s
410138,42,5
5131610,53
6152012,64
8202616,85
102532216,5
12304025,27,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi


Pinta
BT
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,84
plus ALV 0,16 €
brutto 1,00 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200