JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6342 Aluslevyt aksiaalisella kitkalaakerilla Teräs

Valokuva

GN 6342 Aluslevyt aksiaalisella kitkalaakerilla, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kun aksiaalisella kitkalaakerilla varustettuja GN 6342 -aluslevyjä käytetään yhdessä lukitusruuvien, esim. tähtiväänninruuvien kanssa, niillä on seuraavat edut:

  • lähes kaksikertainen kiinnitysvoima alhaisemman kitkan ansiosta
  • kiinteä kosketuspinta vaikuttaa vain kevyesti kiinnitettävään elementtiin

Tekninen eritelmä

TeräsST
mustattu


Liukuva levy

  • Muovi (polyamidi 46)
  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • kevyesti rasvattu (PTFE-asennusrasva)

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6342 Aluslevyt aksiaalisella kitkalaakerilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 +0,2/+0,4d3hruuveille
kierteellä
Staattinen
kuorma
kN
206166M 620
268227M 838
2810248M 1040
3212289M 1255

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,35
plus ALV 2,16 €
brutto 13,51 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900