JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6340 Aluslevyt

Valokuva

DIN 6340 Aluslevyt, lämpökäsitelty teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Aluslevyjä DIN 6340 käytetään pääasiassa pitkänomaisissa rei’issä.

Koko 15 ei sisälly viralliseen DIN-standardilehteen.

Tekninen eritelmä

Lämpökäsitelty teräs

  • nuorrutettu
    kovuus (350 + 80) HV 30
  • fosfaattikäsitelty
  • paljas
    purseita ei poistettu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6340 Aluslevyt, lämpökäsitelty teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2sruuveille
kierteen koko
6,4173M 6
8,4234M 8
10,5284M 10
13355M 12
15405M 14
17456M 16
21506M 20
25608M 24
316810M 30

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Sisäläpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,27
plus ALV 0,05 €
brutto 0,32 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200