JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6343 Ruostumaton teräs - Aluslevyt / Tasauslevyt

Valokuva

GN 6343 Ruostumaton teräs - Aluslevyt / Tasauslevyt
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja aluslevyjä / tasauslevyjä GN 6343 käytetään pääasiassa koneenrakennukseen ja jiginvalmistukseen, jos tasaamiseen tarvitaan sovitelevyjä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • AISI 304
  • sorvattu, paljas

RoHS

Tilauksesta

muut mitat
kemiallisesti mustattu pinta

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6343 Ruostumaton teräs - Aluslevyt / Tasauslevyt luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

d1 +0,1/+0,3d2 -0,2s ±0,1
4812-
412123
510123
51523-
612123
620235
816235
825235
1020235
103035-
1220235
123035-
1620235
163035-

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Paksuus s

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,11
plus ALV 0,21 €
brutto 1,32 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200