JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.2 Öljytasonilmaisimet suojakotelolla

Valokuva

GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla Tyyppi: B - lämpömittarilla
Suojakotelo: P - Sinkkivalu
ELESA original design
code: HCX-P / -PT-SST
Tyyppi: B - lämpömittarilla
Suojakotelo: P - Sinkkivalu
GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla Tyyppi: B - lämpömittarilla
Suojakotelo: P - Sinkkivalu GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla Tyyppi: A - neutraalilla kontrastinäytöllä
Suojakotelo: P - Sinkkivalu GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla Tyyppi: A - neutraalilla kontrastinäytöllä
Suojakotelo: PT - Muovi (polyamidi PA-HP) GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla Tyyppi: B - lämpömittarilla
Suojakotelo: PT - Muovi (polyamidi PA-HP)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 650.2 -öljytasonilmaisimet toimitetaan suojakotelolla, joka on valmistettu sinkkivalusta tai muovista, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää vaativissa olosuhteissa. Nesteen pinta näkyy sivulta suojakotelosta huolimatta.

Öljytasonilmaisimen kotelo käsittää kaksi osaa, jotka on ultraäänihitsattu yhteen täydellisen tiiveyden aikaansaamiseksi. Öljytasonilmaisimet on testattu yksitellen vuotojen varalta 3 baarin ilmanpaineessa.

GN 650.2 -öljytasonilmaisimia voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Paineenkestävyystestien tulokset ovat saatavissa.

Kontrastinäyttö on väritön anodisoitu alumiinikaista, jossa on merkintäviivat tai lämpötila-asteikko. Asteikko on sijoitettu nestepylvään ulkopuolelle ja näin ollen se on hyvin suojattu.

Öljytasonilmaisin toimitetaan valmiiksi asennetulla suojakotelolla.

Tekninen eritelmä

Suojakotelo

  • SinkkivaluP
  • Muovi (polyamidi PA-HP)PT

Runko
Muovi
kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)

  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille
  • vältä kosketusta kuumaan veteen

Kontrastipinta
Alumiini

  • valkoiseksi lakattu
  • kahdella mustalla merkintäviivalla / asteikolla

O-renkaat kumia

  • Versio P: NBR (Perbunan®)
  • Versio PT: FPM (Viton®)

Versio P:
Kiristysruuvi, kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Versio PT:

  • Kiristysruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • Kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 650.2 Öljytasonilmaisimet, muovi, suojakotelolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aneutraalilla kontrastinäytöllä
Blämpömittarilla
Näytä / piilota sarakkeet
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
maks. seinän paksuus
Lämpömittarin asteikko

°F
76*35,5M 10-401151819,5-20191220 ... 10068 ... 210
12739M 1222801692321252221120 ... 10032 ... 210
254*44,5M 12-2033012623,5-2121,5120 ... 10032 ... 210
* saatavissa vain versiossa PT

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Tyyppi


Suojakotelo


Asennusohjeet

Drawing mounting information GN 650

GN 650.1 -öljyntasonilmaisimien asentaminen on hyvin helppoa ja taloudellista. Siihen tarvitaan kaksi porausta Ø 10,5 ja/tai Ø 12,5  mm l1 etäisyydellä astian seinämään. Öljyntasonilmaisimen voi asentaa myös suoraan, toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on sopiva kierre.
Kaikki asentamiseen tarvittavat erilliset osat sisältyvät toimitukseen: kiristysruuvit porauksineen öljyä varten, kuusiomutterit, O-renkaat ja hammastetut lukitusaluslevyt varmistukseksi. Jotta tiivistäminen O-renkailla onnistuisi täydellisesti, ruuvien ei tule olla liian tiukasti kiristettyjä (maks. 12 Nm). Tiivistepinnan suositeltu karkeus RA = 3 μm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,07
plus ALV 6,28 €
brutto 39,35 €
Varastossa
ELESA Code: 11376-R
Kuvaus: HCX.127/T-AR-P-M12
Paino: 0,280 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...