JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.1 Öljytasonilmaisimet

Valokuva

GN 650.1 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: B - lämpömittarilla
ELESA original design
code: HCX.INOX
Tyyppi: B - lämpömittarilla
GN 650.1 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: B - lämpömittarilla GN 650.1 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: A - neutraalilla kontrastinäytöllä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 650.1 -öljyntasonilmaisimien erityispiirteenä on se, että nesteen pinta näkyy myös sivulta.

Polyamidirunko käsittää kaksi osaa, jotka on ultraäänihitsattu yhteen. Öljytasonilmaisimet on ilmanpainetestattu yksitellen vuotojen varalta 3 baarissa.

GN 650.1 -öljytasonilmaisimia voidaan käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Paineenkestävyyttä mittaavien painetestien tulokset ovat saatavissa.

Kontrastinäyttönä käytetään valkoiseksi lakattua alumiinikaistaa, joka näyttää merkintäviivat tai lämpötila-asteikon. Asteikko on suojatoimenpiteenä sijoitettu nestepylvään taakse ja sen ulkopuolelle.

Öljytasonilmaisimien muoto mahdollistaa suurentavan vaikutuksen, jolloin asteikkoa on helpompi lukea.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi
kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)

  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille
  • vältä kosketusta kuumaan veteen

Kontrastipinta
Alumiini

  • valkoiseksi lakattu
  • kahdella mustalla merkintäviivalla / asteikolla

O-renkaat
Kumi FPM ( Viton®)


Kiristysruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tilauksesta

Öljytasonilmaisimet GN 650.1 (BW)
sopivat kuumalle vedelle

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 650.1 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aneutraalilla kontrastinäytöllä
Blämpömittarilla
Näytä / piilota sarakkeet
l1dbl2l3l4l5l6l7s
maks. seinän paksuus
Lämpömittarin asteikko
°C

°F
76M 102721401061815161220 - 10068 - 210
127M 12312380161231717120 - 10032 - 210
254M 123521203290261818120 - 10032 - 210

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Tyyppi


Asennusohjeet

Drawing mounting information GN 650

GN 650.1 -öljyntasonilmaisimien asentaminen on hyvin helppoa ja taloudellista. Siihen tarvitaan kaksi porausta Ø 10,5 ja/tai Ø 12,5  mm l1 etäisyydellä astian seinämään. Öljyntasonilmaisimen voi asentaa myös suoraan, toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on sopiva kierre.
Kaikki asentamiseen tarvittavat erilliset osat sisältyvät toimitukseen: kiristysruuvit porauksineen öljyä varten, kuusiomutterit, O-renkaat ja hammastetut lukitusaluslevyt varmistukseksi. Jotta tiivistäminen O-renkailla onnistuisi täydellisesti, ruuvien ei tule olla liian tiukasti kiristettyjä (maks. 12 Nm). Tiivistepinnan suositeltu karkeus RA = 3 μm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,85
plus ALV 7,76 €
brutto 48,61 €
Varastossa
ELESA Code: 11348-R
Kuvaus: HCX.76/T-AR-SST-M10
Paino: 0,092 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit