JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654 Öljytasonilmaisimet

Valokuva

GN 654 Öljytasonilmaisimet
ELESA original design
code: HCK.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

U-kiskon ja suojuksen ansiosta GN 654 -öljytasonilmaisimet ovat erityisen vakaita ja näin ollen soveltuvat suuremmille pituuksille. Nesteen pintaa voi tarkkailla myös sivusuunnasta.

Kemikaalien, paineen ja lämpötilankestävyyteen liittyvien erityisvaatimusten tapauksessa, ota meihin yhteyttä.

Tekninen eritelmä

Muoviputki
Kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • alkoholin kestävä
  • ei kestä liuottimia

O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)


Kiristysruuvi
Teräs, sinkitty


U-kisko
Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Päätykappaleet
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC

Suojus
Muovi, kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet l1
lämpötilanäytöllä
sähköisellä lämpötilan seurannalla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 654 Öljytasonilmaisimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
maks.
seinän paksuus
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1

Asennusohjeet

Drawing mounting information GN 650

GN 654 -öljyntasonilmaisimien asentaminen on hyvin yksinkertaista ja taloudellista. Siihen tarvitaan kaksi porausta Ø 10,5 ja/tai Ø 12,5  mm l1 etäisyydellä astian seinämään. Öljyntasonilmaisimen voi asentaa myös suoraan, toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on sopiva kierre.
Kaikki asentamiseen tarvittavat yksittäiset osat kuuluvat toimitukseen:
kuusiomutterit, O-renkaat ja hammastetut lukitusaluslevyt suojaukseen.
Jotta tiivistäminen O-renkailla onnistuisi täydellisesti, ruuvien ei tule olla
liian tiukasti kiristettyjä (maks. 12 Nm). Tiivistepinnan suositeltu
karkeus RA = 3 μm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,28
plus ALV 6,32 €
brutto 39,60 €
Varastossa
ELESA Code: 111011
Kuvaus: HCK.127-M12
Paino: 0,198 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...