GN 651 Öljytasonilmaisimet Pituus enint. 500 mm

Öljytasonilmaisimet GN 651: Pituus enint. 500 mm
ELESA Original design
code: HCL.

Tuotteen kuvaus

GN 651 -öljytasonilmaisimissa on pitkä näyttöalue, joka on suunniteltu erityisesti voimakkaasti vaihteleville öljypinnoille.

Kristallinkirkas muoviputki on liitetty päätykappaleisiin yhdessä alumiinisen U-kiskon kanssa.

U-kiskoa voi myös kääntää 90º, jolloin katselukulma on samansuuntainen kuin kiinnityspinta. U-kisko suojaa ja vakauttaa öljytasonilmaisimen.

Näissä öljytasonilmaisimissa erityispituuksia voidaan tuottaa suhteellisen pienissä erissä.

Tekninen eritelmä

Putki
Muovi
kristallinkirkas akryyli (PMMA)

  • lämpötilankestävyys enintään 70 ºC
  • liuottimia kestävä

Päätykappaleet
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

U-kisko
Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Kontrastikalvo
merkintäviivoilla


O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)


Ruuvit
Teräs, sinkitty


RoHS

Tilauksesta

Erityispituudet Iºº1ºº

Piilota tekninen piirros
GN 651 Öljytasonilmaisimet, pitkä versio, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
30035M 122013,5242326291328,5
40035M 122013,5342426291328,5
50035M 122013,5442526291328,5

Koonti ja hinta

Ruuvien etäisyys l1
Ruuvien etäisyys l1

Asennusohje

Sketch GN 651 assembly

Astian seinämässä olevat kaksi 12,5 Ø porareikää riittävät
GN 650.3 öljyntasonilmaisimen asentamiseen muttereilla.

Öljyntasonilmaisimen voi kiinnittää myös suoraan,
toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on kaksi M12-kierrettä.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
44,79
plus ALV 8,51 €
brutto 53,30 €
Varastossa
ELESA Code: 111211
Kuvaus: HCL-300-M12
Paino: 0,229 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029