JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 663 Huohotinkorkit Muovi

Valokuva

GN 663 Huohotinkorkit, muovi Tyyppi: A - ilman mittatikkua
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Tyyppi: A - ilman mittatikkua
GN 663 Huohotinkorkit, muovi Tyyppi: A - ilman mittatikkua GN 663 Huohotinkorkit, muovi Tyyppi: B - mittatikulla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 663 -huohotinkorkkien toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa.

Huohotinkorkit voidaan liittää joko kierre- tai bajonettikiinnityksellä (BA) ja yhdistää täyttösiivilään GN 664 tai GN 664.1.

Bajonettimalli voidaan lukita siihen liittyvällä ketjulla.

MAX-MIN -merkinnät voidaan helposti lisätä mittatikun tasaisiin pintoihin (ks. GN 109).

Tekninen eritelmä

Muovi
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC


Yläosa (korkki)
Oranssi, RAL 2004OROR


Alaosa (kierteinen / bajonettiosa)
musta, matta


Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)

  • Suodatus 40 µm
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Mittatikku
Teräs, fosfatoitu


Pintamerkinnät /
Erityispituudet GN 109


RoHS

Tilauksesta

Korkki, johon merkitty “OIL” tai muu merkintä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 663 Huohotinkorkit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua
B*mittatikulla

Tunnistenro.

2roiskesuojuksilla, PU-suodattimella
4ei roiskesuojuksia, PU-suodattimella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
70G 3/4-683516-15663--173
70G 1 1/4-68-23-17-59--179
70G 2-68-23-17-59--179
70-BA3968--23---1456179
* saatavissa vain tunnistenumeroille 2

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Bajonetti d3
Kierre d2
Tyyppi


Tunnistenro.


Toimintakuvaus

Skizze Funktion GN 663

Huohotinkorkkeja GN 663 käytetään yleensä suuremmissa öljysäiliöissä, jotka vaativat tuulettamista ja joiden pinnan tasot vaihtelevat nopeasti. Viimeksi mainittuun tarvitaan suuria ilman virtausnopeuksia huohotuksen/tuuletuksen aikana (Huohotinkorkit GN 552 ovat yleensä riittäviä pienempiin säiliöihin ja vaihteistoihin).

Mikäli öljyä sekoitetaan, on olemassa öljyvuodon vaara. Asianmukaisesti kohdistetuilla ja oikean muotoisilla roiskesuojilla (ks. kaaviopiirustus) varustetut huohotinkorkit ehkäisevät öljyn vuotamisen keskeyttämättä kuitenkaan merkittävästi säiliön tuuletus- / huohotusprosessia (paineen kompensointi).

Roiskesuojat voidaan jättää pois, jos niiden toimintaa ei enää tarvita tai jos vaaditaan suurempi ilman virtausnopeus.

Öljyn suojaaminen ulkopuolisilta saasteilta (pöly) tapahtuu suodattimella. Suodatin on valmistettu PU-vaahdosta ja sen suodatusarvo on 40 µm. Näiden huohotinkorkkien suodattimet ovat volyymiltaan suuria pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi, toisin sanoen ne eivät tukkeudu liian nopeasti.

Sketch GN 663 1. Sketch GN 663 2.

Ilman virtausnopeus [l/min] riippuen
paine-erosta Δp [mbar] astia / ulkopuolinen tila
suodattimella (40 µm): 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
ilman suodatinta: 70-G2
Tyyppi ilman roiskesuojia (tunnistenumerot 4)

Ilman virtausnopeus [l/min] riippuen
paine-erosta Δp [mbar] astia / ulkopuolinen tila
suodattimella (40 µm): 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
ilman suodatinta: 70-G2
Tyyppi ilman roiskesuojia
(tunnistenumerot 2)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,29
plus ALV 2,53 €
brutto 15,82 €
Varastossa
ELESA Code: 54731
Kuvaus: SFN.70 BA+F
Paino: 0,081 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...